Single urinal, hidden mounting with stainless steel rods through wall (service room behind needed), stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN80, hidden screws, incl. wall fixing bolts. 4 liter flush. With stainless steel spreader 1/2", hidden mounting with stainless steel rods through wall and ring sensor.
Dimensions 313 x 732 x 341 mm (W x H x D)
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Объединенные Арабские Эмираты | Австрия | Австралия | Канада | Южная Африка |
Бельгия | Соединенные Штаты Америки | |||
Великобритания | ||||
Венгрия | ||||
Германия | ||||
Ирландия | ||||
Испания | ||||
Италия | ||||
Латвия | ||||
Литва | ||||
Люксембург | ||||
Нидерланды | ||||
Польша | ||||
Россия | ||||
Румыния | ||||
Сербия | ||||
Словакия | ||||
Словения | ||||
Украина | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чехия | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |