Опубликуйте свои продукты
MEDIUS towel ring MEDX104HP
MEDIUS towel ring MEDX104HP
    KWC Group Management AG

    MEDIUS towel ring MEDX104HP

    Towel ring for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 177 x 198 x 65 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      198.00 mm
      Overall width      177.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000106385
    • Тип продукцииRes. Bath. Accessories
    • Группа продукцииTowel & rob holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)198
    • Ширина (мм)177
    • Глубина (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Описание Uniclass 2015Towel rings

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка