Опубликуйте свои продукты
Wash trough MIRANIT SOLX1200
Wash trough MIRANIT SOLX1200
    KWC Group Management AG

    Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Miranit resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface(temperature resistant up to 80°C). Integral tap deck with integrated brackets and holes for fixing, mounting material,(hanger bolts and dowels), waste kit and mounting template included. No Tap holes (tap drill points marked underneath) with overflow. Colour Alpine white 2 wash places Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030005452
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash troughs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка