Опубликуйте свои продукты
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007
    KWC Group Management AG

    Hand shower ACXX2007

    Hand shower made from chrome-plated plastic with rain jet, one jet type, diameter 110 mm, anti-scale system and low aerosol formation. Including nylon-reinforced, chrome-coloured shower hose. With twistable conical hand shower connection G 1/2 and knurled tap connection G 1/2, length 1500 mm.
    Cпецификация
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030051216
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииComplementary parts showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка