Опубликуйте свои продукты
F5 Hood hair dryer F5DR2003
F5 Hood hair dryer F5DR2003
    KWC Group Management AG

    F5 Hood hair dryer F5DR2003

    F5 hood hair dryer for wall mounting, opto-electronically controlled for touch-free activation, integrated ion technology, brushless and maintenance-free EC motor. Sensor range and safety switch-off for permanent reflexion adjustable using optional bidirectional remote control. Made of thermoplastic material, housing and mounting in light grey, drying recess in pearl gentian blue, with 4 air outlets for even hot air distribution. Operating voltage 230 V AC, 50/60 Hz Overall power 1300 W Heating power 1200 W Protective system IP23 Air quantity 190 m3/h = 53 l/s Air speed 8 m/s Noise level 66 db (A) Dimensions 280 x 331 x 307 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030052324
    • Тип продукцииDryers
    • Группа продукцииHair dryers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)331
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)307
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Описание Uniclass 2015Hair driers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка