F3S self-closing straight-way valve DN 15 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing head part, hydraulically controlled for remote control, piston-free design, self-closing and for connection to pre-mixed hot water or cold water. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm, mounting from the front with safety screws, with recess for necessary KWC wall outlet DN 15, pre-mounted push-button actuation. Hydraulic control lines, connecting hose to the straight-way valve and mounting material. Depth adjustability 25 mm.
Wall outlet must be ordered separately.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Объединенные Арабские Эмираты | Австрия | Австралия | Канада | Южная Африка |
Бельгия | Соединенные Штаты Америки | |||
Великобритания | ||||
Венгрия | ||||
Германия | ||||
Ирландия | ||||
Испания | ||||
Италия | ||||
Латвия | ||||
Литва | ||||
Люксембург | ||||
Нидерланды | ||||
Польша | ||||
Россия | ||||
Румыния | ||||
Сербия | ||||
Словакия | ||||
Словения | ||||
Украина | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чехия | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |