Опубликуйте свои продукты
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023
    KWC Group Management AG

    Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate with connecting nozzles for shower head DN 15 for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Stainless steel plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with connecting nozzle with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min for KWC shower head DN 15 (required separately).

    Shower head must be ordered separately.

    Cпецификация
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030068175
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииComplementary parts showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)190
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка