Опубликуйте свои продукты
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N
    KWC Group Management AG

    Electronic trap control AQUA422N

    Electronic siphon control unit for invisible installation, for touch-free flushing of KWC stainless steel trough urinals. With connection hoses, solenoid valve, siphon with externally mounted sensor without water contact and electronic box including power supply unit and control with extended blocking time, 230 V AC. Trap cover must be ordered separately.
    Cпецификация
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600002630
    • Тип продукцииFlushing systems
    • Группа продукцииElectronic urinal flushing systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка