Опубликуйте свои продукты
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV
    KWC Group Management AG

    PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV

    PLANOX washbasin unit with seamless welded trough, with three wash places, suitable for wall mounting, for connection to premixed hot water or cold water from the rear right or left. Stainless steel housing, satin finish, material thickness 1.5 mm. Centre waste, G 1 1/2 B flat perforated waste, including mounting material. Ready for connection, with mounted F3S self-closing bibtaps, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, fully adjustable flow time, polished chromium-plated brass housing. Aerator with integrated flow rate controller 3.0 l/min. Dimensions 1800 x 530 x 450 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Cпецификация
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 1,800 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600004025
    • Тип продукцииWashbasins & Washtroughs
    • Группа продукцииWashtroughs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)530
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка