Опубликуйте свои продукты
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX
EXOS Foam soap dispenser EXO616EX
    KWC Group Management AG

    EXOS Foam soap dispenser EXO616EX

    EXOS foam soap dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, with stainless steel pull handle, suitable for KWC foam soap, including mounting material and 650 ml KWC foam soap cartridge.
    Cпецификация
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 124 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008911
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)124
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.33
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия
    Объединенные Арабские Эмираты