Опубликуйте свои продукты
(CPG) Parking Garage Fixture
LSI Industries

(CPG) Parking Garage Fixture

The LSI Compact Parking Garage Series CPG is designed for parking garage applications. Housing is die cast aluminum and hinged for quick and easy mounting and maintenance. The CPG optic was engineered specifically for parking garages with a distribution pattern created to optimize fixture spacing and reduce fixture counts. Surface and pendant mounting capable with lumen packages of 3K, 5K, 7K and 10K make CPG flexible for a variety of mounting heights.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-cpg-parking-garage
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииGarage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.5
  • Ширина (дюймы)16.5
  • Глубина (дюймы)16.5
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)19
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring