Опубликуйте свои продукты
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
    Lutron Electronics

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    The Lutron DIN rail panels with integrated arc-fault circuit breakers are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. DIN panels with breakers reduce the number of wiring connections required when compared to a similar feed through panel. Panels may either be surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-dinbreaker-homeworks
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииHomeWorks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)15.88
    • Глубина (дюймы)3.94
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 15
    • Наименование OmniClassElectrical Distribution Control Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки