Опубликуйте свои продукты
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor
    Lutron Electronics

    HomeWorks QS Processor

    The HomeWorks® QS processor provides control and communication to HomeWorks® QS system components. The Ethernet links allow communication to the HomeWorks® QS software, integration with third party systems and communication between multiple processors. HomeWorks® QS processors may be connected using either standard networking or using ad-hoc networking. All processors on a project must be connected to a single network. The HomeWorks® QS software and all integration equipment must be connected to the same network as the processors. The processor is powered from the QSPS-DH-1-75 or QSPS-DH-1-60 power supply. Refer to the HomeWorks® QS software to determine link power requirements. The HomeWorks® QS processor can be installed in a HQ-LV21, L-LV21, L-LV14, or PNL-8 enclosure.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-hqp6-homeworks
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииHomeWorks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6
    • Ширина (дюймы)4.25
    • Глубина (дюймы)1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment