Опубликуйте свои продукты
Maestro® Wireless Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory
Lutron Electronics

Maestro® Wireless Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

With the Maestro® wireless switch, save energy while enhancing the functionality and convenience of any space. The Maestro® Wireless Switch is easy to install and allows you to create custom light control solutions for a single room or multiple rooms within your living environment.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer No
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 8 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-mrf2-8ans
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииMaestro® Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-05-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.69
  • Ширина (дюймы)2.94
  • Глубина (дюймы)1.13
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment