Опубликуйте свои продукты
Quantum DIN Rail Panel
Lutron Electronics

Quantum DIN Rail Panel

Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Safe panel design offers ease of use with a separate control equipment compartment for link management and interfacing with other systems.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-quantum-dinrail
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииQuantum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Номер OmniClass23-27 15 21 11
  • Наименование OmniClassBuilding Lighting Control Panel