Опубликуйте свои продукты
Lutron Roller Shade Pockets
Lutron Roller Shade Pockets
    Lutron Electronics

    Lutron Roller Shade Pockets

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Height 5.0"
      Width 4.75"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom
      Length
      Up to 180"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-roller-pocket
    • Тип продукцииShades
    • Группа продукцииSivoia® QS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11 15
    • Наименование OmniClassWindow Blind Components