Опубликуйте свои продукты
Elevate Awning Narrow Frame Window
Elevate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Awning Narrow Frame Window

    This window’s frame-in-frame design is built to fit your unique window opening, allowing for a clean replacement without disturbing the existing interior or exterior trim of your home. The Marvin Elevate® Awning Narrow Frame window is a convenient option for hard to reach areas like over a sink or counter, or when fresh air access is desired in wet weather. A concealed dual-point locking system is easy to engage from lever hardware at the bottom of the window, and style meets durability with a low-maintenance fiberglass exterior and warm wood interior.

    Cпецификация
    • FEATURES OF THE ELEVATE AWNING
      NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 4 feet or widths up to 4 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelevate-awning-narrow-frame-window
    • Тип продукцииElevate
    • Группа продукцииWindows
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалFiberglass
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)