Опубликуйте свои продукты
Elevate Casement Window
Elevate Casement Window
Elevate Casement Window
    Marvin

    Elevate Casement Window

    Clean sight lines and smooth operation make the Elevate Casement window a simple option for letting in light and air flow.  Unlike many casements on the market with multiple locking levers that can be hard to reach or engage properly, the Elevate Casement window features a concealed multi-point locking system that securely locks with one easy lever action at the bottom of the window.  A durable fiberglass exterior is paired with a warm wood, stainable interior, and coordinating round top, picture and transom windows are available.

    Features:  Available in sizes as large as 3 feet wide and 6 feet high;  Narrow frame replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin-cawwu
    • Тип продукцииElevate
    • Группа продукцииWindows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловолокно
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Океания Европа Азия
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)