Опубликуйте свои продукты
Essential Direct Glaze Window
Marvin

Essential Direct Glaze Window

Essential Specialty Shape windows offer the ultimate in design freedom, with eight unique shapes available from triangles to pentagons and more. Use Essential Specialty Shape windows as sidelights and transoms, or combine them to create a wall of fixed windows. Thanks to the strength and durability of fiberglass to the interior and exterior, Essential Specialty Shape windows can be ordered as large as 49 square feet for maximum sunlight paired with maximum performance. 

Features:  Available in sizes as large as 49 square feet, with the largest leg being 9 feet;  Eight shapes including rectangles, triangles, pentagons and octagons;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin-pwau
  • Тип продукцииEssential
  • Группа продукцииWindows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
4.3 из 5 звезд 4.3 (8)