Опубликуйте свои продукты
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Triangle Window

    4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_mndg-isosceles
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииModern Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Описание Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 19 11
    • Наименование OmniClassComposite Fixed Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (11)