Опубликуйте свои продукты
Ultimate Awning Narrow Frame Window
Ultimate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Ultimate Awning Narrow Frame Window

    The Marvin Signature® Ultimate Awning Narrow Frame window is a sleek and versatile top-hinged window with a flush exterior profile and narrow frame, meaning it can be installed without removing the existing window frame or disrupting interior or exterior trim. The Ultimate Awning Narrow Frame window’s contemporary aesthetic looks beautiful on its own or as a complement to narrow frame casement or picture windows, and hardware located at the bottom of the window means easy operation even in hard to reach areas like over a kitchen sink. Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Cпецификация
    • FEATURES OF THE ULTIMATE AWNING NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 8 feet or widths up to 8 feet
      • Narrow frame and flush exterior create a sleek contemporary aesthetic
      • Can be easily installed without removing an existing window frame
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked
      • CE certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаultimate-awning-narrow-frame
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииUltimate Windows
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)