Опубликуйте свои продукты
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Ultimate Casement Narrow Frame Window

    The Marvin Signature® Ultimate Casement Narrow Frame window is a contemporary option with a flush exterior and narrow jamb ideal for frame-in-frame replacement, allowing quick and easy installation without disturbing the existing frame or interior wall. With its sleek design and square profiles, this window is a great fit for new construction or remodeling projects that call for slim lines and maximum views. With many design options, including round top shapes, the Ultimate Casement Narrow Frame window is a flexible option that can be sized to complement the most expansive views.  Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Cпецификация
    • FEATURES OF THE ULTIMATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 8 feet or widths up to 3.5 feet
      • Contemporary-style window with sleek design and square profiles
      • Narrow jamb for replacement applications that minimizes tear-down of existing frame and walls
      • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked
      • CE certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаultimate-casement-narrow-frame
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииUltimate Windows
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)