Опубликуйте свои продукты
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
    Marvin

    Vivid Direct Glaze Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Marvin Vivid™ Direct Glaze windows are a perfect way to frame your scenic outdoor views. These non-opening windows are designed for maximum light and visual impact and can make all the difference in a room.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior / Fiberglass Reinforced Composite Interior

    Why You'll Love It

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths or heights up to 10'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvivid-direct-glaze-window
    • Тип продукцииVivid
    • Группа продукцииWindows
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Вспомогательный материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (11)