Опубликуйте свои продукты
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
    Placo do Brasil

    RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
    Cпецификация
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcontinuous_suspended_ceiling_rigitone_8-15-20_super-est_bid_60-27
    • Тип продукцииceiling
    • Группа продукцииPerformance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Описание Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 19 23
    • Наименование OmniClassCeilings
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Бразилия