Опубликуйте свои продукты
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3
    Placo do Brasil

    STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3

    Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard, steel and stud frames. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
    Cпецификация
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo Standard plasterboard (12,5mm) and stud frame (M90) with spacing every 600mm. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in dry areas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcontinuous_suspended_ceiling_stud_ms90-600-st125-br-cr3
    • Тип продукцииceiling
    • Группа продукцииStandard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Описание Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 19 23
    • Наименование OmniClassCeilings
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Бразилия