Опубликуйте свои продукты
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
    Price Industries

    700 - Stainless Steel Louvered Grille

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    The 700 Series Louvered Grille uses adjustable (supply) or fixed (return) blades to control airflow and provide a supply or return unit with minimal see-through.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    Cпецификация
    • Construction Options

      • Material
        • Stainless steel
      • Models
        • Supply (710/720)
        • Return (730/735/710Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (735)
        • 3/4 in. (710/720/730/710Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (710Z)
        • 45° (730/735)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (7xxFR)
        • Filter frame (7xxFF)
        • Filter frame, fire rated (7xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка700-supply-return
      • Тип продукцииGrilles
      • Группа продукцииGrilles
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2023-12-04
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалНержавеющая сталь
      Классификация
      • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
      • Классификация IFCВоздухоприемник
      • Код ETIMEC010633
      • Название ETIMDisplacement grille
      • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
      • Описание Uniclass 2015Air grilles
      • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
      • Номер OmniClass23-33 49 23 13
      • Наименование OmniClassReturn Air Grilles