Available in a variety of sizes and core styles, air nozzles are well suited to architectural applications that require long throws. Deep concentric deflection rings in each supply nozzle assembly can be adjusted to provide horizontal or vertical directional control throughout a 60° arc. The highly versatile nozzle diffusers are ideal for new or retrofit construction and can be used in supply or return/exhaust applications in ceilings, sidewalls or directly ducted.
Typical Applications
Air nozzles are high capacity diffusers with jet-type airflow, well suited to large spaces and high ceiling applications that require long throws for full mixing, or spot cooling and heating conditions. Ideal applications include: convention centers, meeting halls, airports, shopping malls, and auditoriums.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |