Опубликуйте свои продукты
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
    Price Industries

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    Cпецификация
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаatg-transfer-door-grilles
    • Тип продукцииGrilles
    • Группа продукцииGrilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC010633
    • Название ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Описание Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 17
    • Наименование OmniClassTransfer Air Grilles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка