Overview
Lattice and perforated security grilles reduce the risk of damage and disassembly associated with traditional grilles in secure areas. With minimum and maximum security options as well as a variety of mounting types, these grilles are suitable for supply and return applications.
The MSLP can replace conventional grilles for supply and return applications, or be installed over existing grilles in applications where a directional air pattern is required. The MSLP is available in steel, aluminum, or stainless steel, and is supplied with tamperproof screws, which are ideal for mounting in minimum security areas, such as hallways.
Typical Applications
Security grilles reduce unwanted access to ductwork in spaces where supervision is minimal and vandalism or misuse is a risk. Such areas include: correctional facilities, psychiatric hospitals, rest stops, park facilities, schools, and sports venues.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |