The perforated supply diffuser with curved pattern controllers (PDC) is extremely versatile, available in a wide variety of sizes with a full selection of frame and mounting styles.
Individually adjustable curved blade pattern controllers are available in fixed 1, 2, 2-way corner, 3 and 4-way air patterns. The adjustable curved blades provide total flexibility in pattern adjustment from horizontal to vertical, as well as low pressure drop and noise levels. To adjust between horizontal and vertical air patterns, simply adjust the individual curved blades to a horizontal position for horizontal throw and vertical position for vertical throw
Typical Applications
The perforated face diffuser is available for supply applications that require a clean, perforated look.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |