The Radial Slot Diffuser (RSD) produces a high induction radial swirl pattern which promotes rapid temperature equalization and is suitable for VAV applications where high turndown is present. This product can be installed in standard 24 in. x 24 in. lay-in ceiling grids or surface mounted using a plaster frame.
Typical Applications
The Radial Slot Diffuser (RSD) is suitable for high turndown applications and is able to maintain occupant comfort over a wide airflow range, even in cooling. With adjustable pattern controllers arranged in a radial slot array, this model is ideal for applications where adjustable air pattern and architectural appeal is desired.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |