Overview
Round grilles combine the versatility and modern aesthetics of a circular design with high quality, aluminum construction.
The perforated core features 3/16 in. holes with approximately 50% free area. This core style is ideal for return applications and blends well with most interior design conditions.
Typical Applications
Round grilles are suitable for sidewall, ceiling and duct mounted applications and are available with a variety of different grille options for fixed supply and return operation. The unique round design provides an attractive aesthetic to suit a number of different applications.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |