Опубликуйте свои продукты
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram
    Price Industries

    SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    SHP series architectural slot diffusers are designed specifically for integration with Armstrong Ceilings DesignFlex™ Shapes ceiling systems. These 3-sided triangular and 4-sided parallelogram diffusers offer superior architectural design while meeting strict performance requirements. Shapes diffusers come with fully adjustable pattern controllers that can be field adjusted from the face of the diffuser to provide vertical, angular or horizontal throw, and can be gradually dampered or fully shut off in order to achieve a full 1, 2, 3, or 4-way air pattern.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshaped-diffuser-prl
    • Тип продукцииDiffusers
    • Группа продукцииDiffusers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Описание Uniclass 2015Air diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11
    • Наименование OmniClassVentilation Diffusers