Опубликуйте свои продукты
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
    Primacoustic

    EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    EcoScapes panels are made from PET, an environmentally-friendly acoustic treatment material that doesn’t compromise on sound absorption performance. EcoScape PET panels can be tacked, screwed or bolted directly onto a wall, depending on the material. And panels can be easily cut to size, creating a panel that addresses both sound absorption and design needs.

    Environmentally-friendly EcoScape panels contain no formaldehyde, VOCs, glues or binders. They are also odourless, non-allergenic, and safe to handle without protective equipment. The high-density panels are impact resistant, inert and durable, meaning they should stand up to years of use without noticeable wear or discolouration.

    Связаться с Primacoustic

    Cпецификация
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Onyx
        • Glacier
        • Ivory
        • Slate
        • Pacific
        • Cobalt
        • Cherry (custom orders only)
        • Citrus
        • Apple
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаEcoScapes_PET_Acoustic_Wall_Panels
      • Тип продукцииAcoustic Wall Panels
      • Группа продукцииEcoScapes
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-08-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалPET
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
      • Классификация IFCСтена
      • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Код CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Номер OmniClass23-15 13 19 35
      • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment