Опубликуйте свои продукты
Titanium Single Lever 2 Way K1815021
ramonsoler.

Titanium Single Lever 2 Way K1815021

4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
Однорычажный смеситель скрытого монтажа на два выхода с кронштейном-водозабором, ручным душем и душевой лейкой из АБС-пластика Ø240 мм Благодаря чистым линиям смесителей серии TITANIUM создается эффект светотени, характерной для такого распространенного в природе металла, как титан. Серия обладает технической эстетикой, проста, но в то же время обладает высокими потребительскими качествами. Ramon Soler® имеет свою команду инженеров, которые непрерывно ведут исследования и улучшают изделия, что позволяет им быть в авангарде современных технологий. Плодом их трудов стала эта серия, в которой сочетается эстетика и непревзойденная функциональность.
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Картридж дивертора. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при давлении 3 бар: 21 л/мин (душ) – 22 л/мин (излив для ванны) Уровень шума
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка18C301864
  • Тип продукцииTitanium
  • Группа продукцииTitanium Concealed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)325
  • Глубина (мм)455
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка