Опубликуйте свои продукты
Urban Chic Thermostatic Bath & Shower Exit Waterfall With Safety Glass 213901 S
ramonsoler.

Urban Chic Thermostatic Bath & Shower Exit Waterfall With Safety Glass 213901 S

Термостатический смеситель с каскадным изливом и полкой из ударопрочного стекла для душа и ванны без душевого комплекта Компания Ramon Soler создала и запатентовала продукт, объединяющий простые человеческие желания с городским образом жизни, – URBAN CHIC. Это уникальная и исключительная коллекция смесителей, позволяющих регулировать силу и напор потока воды. Они бесшумны, чисты и удобны в использовании, словно природный родник. Вода проходит через стандартный картридж, который регулирует температуру и расход без потери энергии. Вода попадает в нижнюю часть крана, где поток становится равномерным. Затем вода подается в спиральный контур, где уже снижается сила ее потока. После этого она, наконец, направляется к изливу. URBANCHIC – смелая, утонченная, инновационная и изящная модель, обладающая при этом простотой и безупречной функциональностью.
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Термостатический картридж с системой Hot Block для защиты от ожогов и системой Thermostop для фиксации максимальной температуры при 38°. Расход при давлении 3 бар: 20 л/мин Уровень шума при 3 бар: <20 дБ Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C Максимальная рабочая температура: 65 °C Максимум: 1 час при 90 °C Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21C302414
  • Тип продукцииUrban Chic
  • Группа продукцииUrban Chic Bathtub & Shower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка