Опубликуйте свои продукты
Drako Single Lever 2 Way K3315021
ramonsoler.

Drako Single Lever 2 Way K3315021

Однорычажный смеситель скрытого монтажа на два выхода с кронштейном-водозабором, ручным душем и металлической душевой лейкой Ø250 мм Смесители и душевые системы Drako созданы для тех, кто любит современный дизайн и ценит качество Ramon Soler. Система доведена до совершенства в мельчайших деталях. Смесители этой серии обладают максимальной надежностью и долговечностью благодаря качеству используемых материалов, а также высокому мастерству исполнения.
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Картридж дивертора. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при давлении 3 бар: 21 л/мин (душ) – 22 л/мин (излив для ванны) Уровень шума при 3 бар: <20 дБ. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Сопротивление статическому давлению: ≤10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33C301385
  • Тип продукцииDrako
  • Группа продукцииDrako Concealed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)325
  • Глубина (мм)455
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)4.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка