Опубликуйте свои продукты
Blautherm Bathtub Thermostatic With Integrated Diverter 943801 S
ramonsoler.

Blautherm Bathtub Thermostatic With Integrated Diverter 943801 S

Термостатический смеситель для душа и ванны со встроенным дивертором без душевого комплекта Компания Ramon Soler® создала однорычажный смеситель для душа Blautherm, который поражает своим изяществом, высокими эксплуатационными характеристиками и качеством. Этот смеситель для душа понравится каждому.
Cпецификация
  • Термостатический картридж. Система защиты от ожогов Hot Block. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система Cooltouch, поддерживающая поверхность смесителя холодной. Расход при давлении 3 бар: 20 л/мин. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка94C302075
  • Тип продукцииBlautherm
  • Группа продукцииBlautherm Bathtub & Shower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)2.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка