Опубликуйте свои продукты
Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RM250
ramonsoler.

Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RM250

Термостатический однорычажный смеситель скрытого монтажа на два выхода с кронштейном-водозабором, ручным душем и металлической душевой лейкой Ø250 мм Компания Ramon Soler® создала однорычажный смеситель для душа Blautherm, который поражает своим изяществом, высокими эксплуатационными характеристиками и качеством. Этот смеситель для душа понравится каждому.
Cпецификация
  • Защита от шума: в водопроводных присоединениях и картриджах наших смесителей установлены акустические фильтры, которые усиливают защиту от шума. Плавность: наши однорычажные и термостатические картриджи позволяют плавно регулировать температуру воды. Эргономичность: эргономичная форма наших смесителей гарантирует удобство при их использовании. Долговечность: все внешние часто используемые компоненты наших смесителей изготовлены из высокопрочных и долговечных металлов. Система Termostop Block: эта система позволяет избежать ожогов, что особенно важно для пользователей с ограниченными возможностями, а также сэкономить на потреблении горячей воды. Мы рекомендуем ограничить температуру горячей воды в больницах и домах престарелых путем ограничения хода рычага крана.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка94D302551
  • Тип продукцииBlautherm
  • Группа продукцииBlautherm Concealed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)5.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка