Опубликуйте свои продукты
FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade
Ruskin

FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade

The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

  • For use in static systems
  • Galvanized steel construction
Cпецификация
  • The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

    • For use in static systems
    • Galvanized steel construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-119
  • Тип продукцииFire Dampers
  • Группа продукцииFire Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита