Опубликуйте свои продукты
DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door
Ruskin

DIBD2-D UL Classified 1 1/2 hr Dynamic, Integral Sleeve/Access Door

The IBD2-D is a UL555 Classified, 1 1/2 hour rated, static fire damper and the (D)IBD2-D is a UL Classified, 1 1/2 hour rated, dynamic fire damper.  They both feature:
  • An integral sleeve to ensure appropriate sleeve installation and allow delivery direct to the job site.
  • An access door factory installed in the damper sleeve.
  • A FAST Retaining Angle supplied with the damper to complete the installation
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-126
  • Тип продукцииFire Dampers
  • Группа продукцииFire Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита