Опубликуйте свои продукты
CUBIC 1600x800 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1600x800 rectangular bathtub

CUBIC 1600x800 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Cпецификация
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID or Multijet Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 211 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS20024700000000
  • Тип продукцииCubic
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)418
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)21
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка