Опубликуйте свои продукты
HOTEL 1600x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1600x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

HOTEL 1600x750 enamelled steel rectangular bathtub (with anti slip) As the name implies HOTEL is a bathtub designed having all the industry requirements in mind. Made out of enamelled steel - a particularly sturdy and durable material - it includes safety features such as an integrated anti-slip surface, that will help prevent possible accidents. Available in the most common bathtub sizes, HOTEL bathtubs are an easy fit to most projects.
Cпецификация
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 170 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS30002057100000
  • Тип продукцииHotel
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)390
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка