Опубликуйте свои продукты
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0285
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииSecretarial
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)660
  • Глубина (мм)660
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
  • Классификация IFCПредмет мебели