Опубликуйте свои продукты
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
    Serge Ferrari

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Cпецификация
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка371
    • Тип продукцииWalls: External Walls
    • Группа продукцииTextile Facade
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-07-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2670
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНWindow screens
    • Код ССКПУ ООН30171614
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Наименование OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты