Опубликуйте свои продукты
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99
    Serge Ferrari

    Soltis Master 99

    Solar protection screen for internal applications. Soltis Master 99 tames the light flux for an optimised glare control.
    Cпецификация
    • - Available in 3 variations: 22 solid colours with an aluminium back side, 6 references with the same colour both sides and one black & white reference - Also available with a LowE treatment (please consult us) - Available in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) and in vertical bands of 126 mm wide (please contact us) - Weight: 290 g/m² - Thickness: 0.32 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsoltis99
    • Тип продукцииSolar Protection
    • Группа продукцииScreen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНWindow screens
    • Код ССКПУ ООН30171614
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты