Опубликуйте свои продукты
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
    Serge Ferrari

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Cпецификация
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка381
    • Тип продукцииWalls: External Walls
    • Группа продукцииTextile Facade
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-07-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2670
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНWindow screens
    • Код ССКПУ ООН30171614
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Наименование OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты