Опубликуйте свои продукты
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
    Serge Ferrari

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Cпецификация
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsoltis86
    • Тип продукцииSolar Protection
    • Группа продукцииScreen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНWindow screens
    • Код ССКПУ ООН30171614
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты