Опубликуйте свои продукты
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
    Serge Ferrari

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Cпецификация
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsoltis92
    • Тип продукцииSolar Protection
    • Группа продукцииScreen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНWindow screens
    • Код ССКПУ ООН30171614
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты