Опубликуйте свои продукты
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Cпецификация
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылка06DBA04
        • Тип продукцииMixer EL JEM
        • Группа продукцииFloor bath shower standing mixer
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2022-01-27
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалЛатунь
        • Вспомогательный материалХром
        • Разработано вТунис
        • Страна-производительТунис
        Классификация
        • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
        • Классификация IFCСантехнический узел
        • Код ETIMEG017610
        • Название ETIMSanitary taps
        • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
        • Код ССКПУ ООН301815
        • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
        • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
        • Номер OmniClass23-31 11 00
        • Наименование OmniClassFaucets

        Доступно в регионах:

        Европа Африка